Keysight DSOV254A Infiniium Vシリーズ オシロスコープを使用すれば、業界最高の確度で高速デザインをより詳細に解析/デバッグできます。

主な特長

  • 25 GHzのアナログ帯域幅(アップグレード可能)
  • 4個のアナログチャネル
  • 最大2 Gポイントの収集メモリと80 GSa/sのサンプリングレートにより、長期間の信号トレースを捕捉可能
  • 1.73 mVrms(50 mV/div)の低ノイズおよび100 fsのジッタ測定フロア
  • 5.5を超える有効ビット数(ENOB)と50 dBcを超える スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ(SFDR)による測定確度の向上
  • さまざまなジッタ/トリガ/解析/プロトコルツールでテストを向上(PrecisionProbe機能搭載)

内容:

  • 50 Mptsのメモリ

BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。

ご要望、ご質問はございませんか。