Keysight Infiniium Vシリーズ オシロスコープを使用すれば、業界最高の確度で高速デザインをより詳細に解析/デバッグできます。

Highlights

  • 13 GHzのアナログ帯域幅(アップグレード可能)
  • 4個のアナログチャネル
  • 最大2 Gポイントの収集メモリと80 GSa/sのサンプリングレートにより、長期間の信号トレースを捕捉可能
  • 1.09 mVrms(50 mV/div)の低ノイズフロアと100 fsの最小ジッタ測定フロアにより、最高のシグナルインテグリティーを実現
  • 5.5を超える有効ビット数(ENOB)と50 dBcを超える スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ(SFDR)による測定確度の向上とさまざまなジッタ/トリガ/解析/プロトコルツールによるテストの向上(PrecisionProbe機能搭載)

製品同梱物:

  • シリアルデータ解析(SDA)
  • EZJIT Complete
  • 100 Mポイントのメモリ

BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。

ご要望、ご質問はございませんか。