ハイライト

  • 各チャネルにカスタムI-V曲線を作成、スケーリング、ダウンロード
  • 最大12個のチャネル上で個々のMPPTの演算を容易に表示
  • 複数のチャネルを組み合わせて性能評価
  • 電圧、電流、電源のリアルタイム測定の集計ダッシュボードを表示
  • パラレル・ハードウェアで高電流、高電源入力をテスト
  • 個々のチャンネルと集計結果をビューを素早く切り替え可能

アドバンスド太陽電池インバータ・テスト・ソフトウェアはシングルおよびマルチ・インプット・インバータを評価。 最大12種類のMPPTアルゴリズムを同時にテスト。 独立したI-V曲線で各チャネルを最大2000 Vで駆動。 PV8900シミュレータのパラレルリンク機能を使用してシミュレータを並列処理して入力電源をスケーリング。 アドバンスド太陽電池インバータ・テスト・ソフトウェアは、シングル入力のテスト時に無料で使用できます。

複数のインバータをテストする場合、4入力(DG9104A)、8入力(DG9108A)または12入力(DG9112A)でソフトウェアを使用できます。 それぞれのI-V曲線が各チャネルを特性評価し、最大12種類のMPPTアルゴリズムを同時にテストします。 このソフトウェアでは、単一管理ポイントからI-V曲線を構成し、シングルまたはマルチ・インプット・ストリング・インバータの効率を解析できます。

無料の試用版

アドバンスド太陽電池インバータ・テスト・ソフトウェア

1~12入力の高度なPVインバータのテストが可能。
DG9112A Advanced Photovoltaic 12-Input Inverter Test Software

DG9112Aにご関心がございますか。

ご要望、ご質問はございませんか。