主な特長

  • 16チャネルマルチプレクサ
  • 2線式および4線式のスキャン
  • 250チャネル/sのスキャン速度
  • 内蔵の熱電対基準接合部

Keysight DAQM902Aモジュールデータ収集システムは、リードリレーを使用して最大250チャネル/秒のスキャン速度を実現します。 このモジュールは、高スループットの自動テストアプリケーションにも、高速データロギングおよびモニタリング作業にも使用できます。

16個の2線式入力は、最大300 Vまで切り替え可能です。 また、2線式と4線式のチャネルを同一モジュール上で混在させることも可能です。 電流測定には、ユーザーが用意したシャント抵抗が必要です。

標準付属品:

  • DAQM902A 1台、16チャネル・マルチプレクサ・モジュール
  • 機能テスト証明書1枚
DAQM902A DAQ970A/DAQ973A用 16チャネルマルチプレクサ(2線式/4線式)モジュール

DAQM902Aに関心を持っていただけましたか。

DAQM902A DAQ970A/DAQ973A用 16チャネルマルチプレクサ(2線式/4線式)モジュールの注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。