Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
データセンターにおけるネットワーク帯域幅の増加に対する需要は増加を続けています。 パルス振幅変調(PAM)は、このようなニーズに対応できるマルチレベル信号フォーマットです。 100 Gからの移行は革新的でしたがNRZからPAM4への移行はさらに革新的で、デザイン/測定には多くの新たな問題が生じます。
キーサイト D9110PAMA Infiniiumリアルタイムオシロスコープ用PAM4解析ソフトウェアは、IEEE 802.3bj Clause 94で定義されているPAM4電気信号を正確かつ迅速に特性評価できるようにデザインされていて、OIF-CEI-56GおよびIEEE 400Gなどの策定中の規格に概要が示されている将来のPAM測定ニーズにも対応できます。