ハイライト

  • JEDEC仕様に準拠したクロック、電気およびタイミング測定のコンプライアンステスト
  • テスト・セットアップ・ウィザードにより、テストの選択、設定、接続、実行、結果レポートの手順がガイドされます。
  • オシロスコープのセットアップについては、各テストの設定が自動的に行われ、測定接続セットアップが表示されます。
  • テスト結果には、テスト構成、実行された測定、合否ステータス、マージン解析、波形がレポートされます。

対応規格:

  • JEDEC JESD 1836.99D 改定版3 (2019)

要件:

  • D9020SCNA InfiniiScan イベント検索ソフトウェア
  • D9020JITA EZJIT Complete SW

D9160GDDC GDDR6 コンプライアンス・テスト・ソフトウェアは、GDDR6 デザインのテスト、デバッグ、特性評価を迅速かつ容易に行う方法を提供します。 GDDR6デバイスは、小型で、16 GT/sで高速動作します。 このような高速転送速度では、シグナルインテグリティーが信頼性と相互接続性能の重要な要素となります。 D9160GDDC GDDR6コンプライアンス・テスト・ソフトウェアは、JEDEC JESD 1836.99D 改定3(2019) GDDR6 SGRAM仕様に準拠したデバイスを徹底的に評価できる、クロック、電気、タイミング測定を組み合わせて実行することが可能です。 さらに、デバッグモードでは、さらに詳細な根本原因の解析が可能です。

無料の試用版

D9060GDDC GDDR6コンプライアンス・テスト・アプリケーション・ソフトウェアおよび30日間の試用ライセンス

Infiniiumシリーズオシロスコープ用Keysight D9060GDDC GDDR6コンプライアンス・テスト・アプリケーション・ソフトウェアです。

D9060GDDCに関心を持っていただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。