ハイライト

  • 迅速で簡単なセットアップウィザードが、ユーザーの選択をガイドし、N7020AおよびN7024Aパワー・レール・プローブでプローブされた信号を自動的に識別します。
  • PI解析アプリケーションを使用する場合、クロストークのシミュレーションやモデリングは必要ありません。
  • 電源とデジタル回線間の有害な相互作用を解析します。 パワーレールがアグレッサーである場合の電源誘起ジッタ(PSIJ)または電圧依存の振幅ノイズ。 パワーレールがビクティムの場合の同時スイッチングノイズ(SSN)。
  • ビクティム波形の前/後が表示され、視覚的に素早く簡単に定性評価を行うことができます。
  • 波形には自動的にラベルが付けられ、「ビクティム」、「アグレッサー」、「クロストーク除去」を簡単に認識することができます。
  • また、ビクティムとなる信号の種類に応じた定量的な解析が提供されますー電源がビクティムとなる場合はピークーピークノイズ測定とFFTの前/後、デジタル信号がビクティムとなる場合はアイダイアグラムの前/後などです。
  • また、前あるいは後の波形に対して、ユーザーの任意で追加測定(演算機能、波形測定、ジッタ解析など)を行うことができます。
  • 解析は保存された波形データに関しても実行可能です。 これにより、オフラインでデータを検討したり、過去の改定データを検討したりすることが可能です。
  • ファームウェア6.30以降のすべてのInfiniiumオシロスコープと互換性があります。

PI解析アプリケーションにより、ユーザーはDC電源を他の周期的な遷移信号のビクティムまたはアグレッサーのいずれかとして定義し、関連する有害な相互作用の量を定量化することができます。 このようにして、ユーザーは、DC電源やデジタル信号が互いの悪影響を受けないとしたら、どのような状態になるかを見ることができます。 この情報により、ユーザーは、DC電源をクリーンアップするために次に何をすべきかについて、十分な情報を得た上で意思決定することができます。

PI解析アプリケーションは、N7020AおよびN7024Aパワー・レール・プローブで最適に動作します。 これはパワー・レール・データの捕捉に使用される他のプローブでも動作しますが、最善の結果が得られるのは低ノイズで広いオフセット範囲を持つN7020AまたはN7024Aを使用した場合です。 D9010POWAは、以下のオシロスコープと互換性があります:Infiniium S-、V-、Z-、UXR-、MXR-、EXRシリーズ。

KeysightCare Logo

無料の試用版

D9010POWA の30日間の試用ライセンスを入手してください。

D9010POWA パワーインテグリティー解析ソフトウェアはキーサイトのInfiniiumオシロスコープにプリインストールされていますので、ファイルのダウンロードやインストールの必要はありません。

D9010POWA Power Integrity Analysis Software

D9010POWAに関心がありますか。

ご要望、ご質問はございませんか。

日本