ハイライト

  • 最高速のスループットを実現する、I²C、SPI、RS232/422/485/UART、I²SおよびUSB PDシリアルバスのトリガ/解析用のオシロスコープソリューション
  • マルチ・バス・デコードとプロトコル・リスター/テーブル表示
  • 2線式/3線式/4線式SPIシリアルプロトコルのトリガ/解析
  • シリアルデータ波形と時間相関させたオンスクリーン・シリアル・デコード
  • このパッケージは、I²C、SPI、RS232/422/485/UART、I²SおよびUSB-PDシリアル・トリガとデコード、マスク・リミット・テスト、周波数応答解析(ボード線図プロット)、拡張HDTVビデオテストを可能にします。 すべての4000 X-シリーズ オシロスコープは高度な演算解析機能を標準で搭載

Keysight InfiniiVision 4000 X-シリーズオシロスコープ用組み込みソフトウェアパッケージは、組み込み/ミックスドシグナル回路設計に今日使用されている、非常に一般的な幅広いシリアルバスのプロトコルトリガ/デコードを可能にします。 本パッケージでは、マスクテストや周波数応答解析などの高度な解析機能を利用して、今日の電子回路設計をテストすることもできます。

KeysightCare Logo

無料の試用版

D4000GENBの30日間の試用ライセンスを入手してください。

D4000GENB組み込み解析ソフトウェアオプションを使用するには、Keysight InfiniiVision 4000 Xシリーズ オシロスコープ用のライセンスファイルが必要です。

Embedded Analysis Software for Oscilloscopes

D4000GENBに関心を持っていただけましたか。

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。

한국