何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
CX1101A Single Channel, ±40 V, 100 MHz, 40 nA – 1 A
CX1101A シングル チャネル電流センサーは、CX3300 シリーズ メインフレーム専用のアクセサリであり、広い同相電圧範囲が特徴です。 CX1206Aを使用すると、最大電流を10 Aまで拡張できます。
スタート価格:
Highlights
- 40 nA~1 Aの電流波形測定
- CX1206Aを使用すれば、最大電流を10 Aまで拡張可能
- 単体の最大帯域幅: 100 MHz
- 広いコモンモード電圧範囲:最大±40 V
- 低い入力抵抗: 410 mΩ(代表値)または50 Ω(代表値)
- CX1203Aセンサヘッドが1個付属
CX1101Aシングルチャネル電流センサは、40 nA~1 Aの広い測定範囲、100 MHzの単体最大帯域幅、シリーズ最大のコモンモード電圧範囲を備え、多様なアプリケーションに対応します。 センサヘッド用アダプターを使用すれば、DUTに電気的に接続できます。また、CX1203同軸終端センサヘッドが1個とケーブルが付属しているので、すぐに測定を開始できます。 広帯域ノイズ抑圧電流測定テクノロジーにより、入力抵抗値の小さい(410 mΩ、代表値)低レベルの電流波形を測定できます。 CX1206A大電流センサヘッドを使用すれば、最大10 Aまでの電流波形を測定できます。
Featured Resources for CX1101A Single Channel, ±40 V, 100 MHz, 40 nA – 1 A
ご要望、ご質問はございませんか?