お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
B2987B エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ、0.01 fA、バッテリー
業界唯一の電池式グラフィカルな電位計/ハイレジスタンスメータ (0.01 fA)
スタート価格:
B2987B電位計/高抵抗計は、0.01 fA(0.01 x 10-15 A)の分解能と最大10 PΩ(10 x 1015 Ω)の大抵抗で自信を持って小電流を測定できる業界唯一のグラフィカルな電位計です。 更に、バッテリー動作は重要な測定からACラインノイズを削除します。
主な特長
B2987B エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータは、0.01 fA(0.01 x 10-15 A)の分解能で信頼性の高い小電流測定、最大10 PΩ(10 x 1015 Ω)の大抵抗測定を実現する、業界唯一のグラフィカルな電位計です。 また、バッテリー動作により、重要な測定からAC電源ノイズを排除することができます。 4.3インチカラーLCDのグラフィカル・ユーザー・インタフェースを備え、数値フォーマットに加えて、トレンドチャートやヒストグラムデータの表示が可能です。 これらのフロントパネル機能を用いれば、PCがなくても、トランジェント動作を捕捉したり、統計解析をすばやく行うことができます。 セットアップ・インテグリティー・チェッカー・ソフトウェアを使用すれば、さまざまな配線やフィクスチャの配置によるノイズレベルの比較ができるので、外部のノイズソースを特定できます。
測定機能
- 0.01 fAの最小測定分解能
- 1000 V電源で10 PΩ最大抵抗測定
- 20,000 回の読み取り/秒
主要な機能
- バッテリー動作により、AC電源ラインのノイズのない測定を実現
- セットアップ・インテグリティー・チェッカー・ソフトウェア(オプション)
- 使いやすい自動ナビゲーション
- リアルタイム・ノイズ・モニター
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。