B2985B電位計/高抵抗計は、0.01 fA(0.01 x 10-15 A)の分解能と最大10 PΩ(10 x 1015 Ω)の大抵抗で自信を持って小電流を測定できる業界唯一のグラフィカルな電位計です。 4.3インチカラーLCDベースのグラフィカル・ユーザー・インタフェースを備え、数値フォーマットに加えて、トレンドチャートやヒストグラムデータの表示が可能です。

主な特長

B2985B エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータは、0.01 fA(0.01 x 10-15 A)の分解能で信頼性の高い小電流測定、最大10 PΩ(10 x 1015 Ω)の大抵抗測定を実現する、業界唯一のグラフィカルな電位計です。 4.3インチカラーLCDのグラフィカル・ユーザー・インタフェースを備え、数値フォーマットに加えて、トレンドチャートやヒストグラムデータの表示が可能です。 これらのフロントパネル機能を用いれば、PCがなくても、トランジェント動作を捕捉したり、統計解析をすばやく行うことができます。 セットアップ・インテグリティー・チェッカー・ソフトウェアを使用すれば、さまざまな配線やフィクスチャのノイズレベルを比較して、測定システム内でノイズの影響を受けやすい領域を特定し、分離できます。

測定機能

  • 0.01 fA の最小測定分解能
  • 1000 V電源で最大10 PΩ抵抗測定値
  • 20,000 回/秒

主要な機能

  • セットアップ・インテグリティー・チェッカー・ソフトウェア(オプション)
  • 使いやすい自動ナビゲーション
  • リアルタイムのノイズモニター
KeysightCare Logo

ご要望、ご質問はございませんか。

Netherlands