キーサイトB2910BLプレシジョンソース/メジャーユニット(SMU)は、1チャネルのコンパクトで費用効果の高いベンチトップSMUで電圧と電流の両方をソース機能と測定機能を備えています。

主な特長

Keysight B2901BL プレシジョン・ソース/メジャー・ユニット(SMU)は、1チャネルのコンパクトでコストパフォーマンスの高いベンチトップSMUで、高確度での電圧/電流のソース機能と測定機能を備えています。
4象限電源/測定機能により複数台の測定器を使用しなくてもI/V測定が行えます。

測定機能

  • 1チャネルセットアップの構成サポート
  • 10 pA/1 μVの最小電源分解能、1 pA/100 nVの最小測定分解能
  • 21 V、1.5 A DCの最大出力
  • 波形発生機能(任意)とデジタイジング機能(最小200 μsインターバル)

主要な機能

  • 統合型の4象限電源が備わった測定機能
  • 数値/グラフ表示をサポートする4.3インチのカラーディスプレイ
  • 無料のアプリケーションソフトウェアによる、PCベースの測定器制御
  • 高スループット、従来のSMUコマンドセットをサポートするSCPIコマンド

BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。

ご要望、ご質問はございませんか。