何をお探しですか?
AV1001A WaveBee Hive Extended – V2X HiLテストシステム
拡張ハードウェア・イン・ザ・ループ V2Xテストシステム
スタート価格:
ハイライト
自動車産業向け複合テスト
WaveBee Hive Extendedは、コンパクトなDSRC/IEEE 802.11pおよびC-V2X HiL V2Xテストシステムで、複雑な自動車テスト用に設計されたマルチスタック環境です。
先進運転支援システムや自動運転機能などの高度に洗練されたコンポーネントは、機能検証のために同じくらい洗練されたテスト環境を必要とします。 WaveBee Hiveを超える機能を装備したExtendedシステムは、自動車業界の複雑かつ再現性のあるテスト環境の必要性を凌駕します。
WaveBee Hive Extended詳細一覧:
- システムソリューションにおけるV2Xのテストケース作成と機能検証
- シミュレーションの可視化、記録、再生を提供
- サードパーティのシミュレーションフレームワークを容易に統合
- V2X規格とマルチリージョン(EU、米国、中国)対応
- 12か月の保証
主要なWaveBee Hive Extended の機能とメリット:
- ITS局の同時シミュレーション、V2Xメッセージの生成と送信
- テスト環境の大幅なコストダウン
- V2XおよびADASアプリケーションの開発プロセスを加速
- 市場投入時間の大幅な短縮
WaveBee Hive Extendedのアプリケーションの主な分野
- 研究開発
- シリーズのシステムの機能保護(例:車載用V2XシリーズECU)
- ViL、ADASテストフレームワーク V2Xシミュレーションユニット
- V2X大規模シミュレーションおよびテスト環境作成
主な仕様
さまざまな環境に対応できる柔軟性のあるシステム
WaveBee Hive Extendedは、スタンドアロンソリューションとしてV2Xテスト環境のテストシナリオの定義、作成、およびブロードキャストを可能にします。 またすべてのV2Xメッセージも分析可能です。
WaveBee Hive Extendedは既存のテストフレームワークまたは車載用テストベンチと統合することもできます。 ADASの一部、センサ・フュージョン・テスト・システム、ViLの完全な車載用テストベンチのいずれであってもV2Xコンポーネントをシームレスに引き継ぎます。
WaveBee Hive ExtendedとWaveBee Hiveの比較
WaveBee Hive Extendedには複雑なシナリオベースのテスト用に最大60の仮想V2X基地局をシミュレートする機能が装備され、WaveBee Hiveは最大5つの仮想V2X基地局のシミュレートが可能です。
正確にはHive Extendedには、5ポート・エア・インタフェース・エミュレーター(ダンピングが設定可能なアクティブマトリクス)に接続された3個のV2Xトランシーバと1個のV2Xモニターユニットが備わっており、対してHiveは、3ポート・エア・インタフェース・エミュレーター(パッシブ・コンバイナ・マトリクス)に接続された1個のV2XトランシーバおよびV2Xモニターユニットを提供します。
AV1001A WaveBee Hive Extendedの機能を拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。