Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
ALO-60017は、Advanced Logical Design, Inc. からALD-232A-CANとして発売されています。
ALO-60017は、Keysightのロジック・アナライザで動作し、Keysightのチャンネル・パートナーであるAdvanced Logical Design, Inc.から直接お求めいただけます。
Advanced Logical Design, Inc.は、Keysight ロジック・アナライザ用に多くのバス・ソリューションを提供しています。 また、具体的なプロセッサやバス要件に合わせてソリューションをカスタマイズも可能です。
設計者はこの包括的なソリューションを使ってCANトランザクションを表示し、ハードウェア障害を切り分け、ソフトウェア・タイミングを把握し、性能仕様を検証し、CAN仕様システムのトラブルを追跡することができます。 Keysightのプロセッサ・サポートを利用すると、プロセッサやバス動きを時間と関連付けて観察することができます。
ALD-232A-CANバス解析プローブ・ソリューションは、CAN仕様バージョン 2.0と物理層CiA規格案 102バージョン 2.0(2線式差動伝送)に適合しています。
お問合わせ先: Advanced Logical Design, Inc., 12280 Saratoga-Sunnyvale Road, Suite 201, Saratoga, CA 95070. 電話: (408)446-1004、ファックス: (408)446-1079
E-mail: [email protected]
ホームページURL: www.ald.com