お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
AE2010T 車載用SerDes Tx テストソフトウェア
AE2010Tは、MIPI A-PHYおよびASAリンクの電気的性能とコンプライアンスの検証に役立ちます。 両規格とも、1回のダウンロードに全速度グレードとギヤが含まれています。
スタート価格:
AE2010Tは、MIPI A-PHYおよびASAの送信性能とコンプライアンスの検証に役立つ使いやすいテスト・プラットフォームを提供。
ハイライト
MIPI A-PHY および ASA トランスミッター・コンプライアンステスト
AE2010Tは、MIPI A-PHYおよびASAリンクの電気的性能とコンプライアンスの検証に役立ちます。 両規格とも、1回のダウンロードに全速度グレードとギヤが含まれています。
主な機能
- MIPI A-PHY、ASAの規格コンフォーマンスを幅広くテスト。
- 必要な測定器をすべて自動設定。
- キーサイトのオシロスコープによる正確で再現性のあるテスト結果の提供。
- ワーストケースの測定結果を含む各測定の統計情報を伴う複数のテスト結果を報告するテストフレームワーク。
- 速度グレードやテストギアごとに実行されるテストモードの詳細情報を提供し、フォローアップやデバッグが可能に。
オーダー情報
- ソフトウェアライセンスは、ノードロック、トランスポータブル、USB、フローティングのいずれかを選択できます。
- ライセンスは、6か月、12か月、24か月、36か月のサポート付きでご購入いただけます。
- ソフトウェアは、Infinium UXRシリーズ オシロスコープをサポートしています。
関連製品
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。