AC6900シリーズの3相電源が、信頼性の高い電源と正確な電力測定を組み合わせた完全なACおよびDC電源ソリューションを提供

主な特長

キーサイトのAC6900シリーズ3相電源はマルチメータ、高調波アナライザ、パワー・アナライザの機能を1つの測定器にまとめることで、完全なAC/DC電源ソリューションを提供しています。

出力

  • 単線、2線、および3線式接続から選択可能
  • AC、DCまたはAC+DCモード
  • 320 Vrmsの最大AC電圧
  • 452 Vの最大DC電圧
  • 最高周波数5 kHz

組み込みテスト

  • 電源妨害波
  • 出力シーケンス
  • 高調波解析
  • 内蔵波形発生器

保護機能

  • 電流保護、過電圧および不足電圧
  • 出力インヒビットプログラミング
  • ソフトスタート/ストップ機能
  • アナログ/デジタル制御
  • LAN (LXI core)、USB、GPIB(オプション)

AC68BRAC6は、AC6804BベーシックAC電源用のラック・マウント・フランジ・キットです。

ご要望、ご質問はございませんか。