Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
89650S広帯域ベクトル信号解析バンドルは、キーサイトの高性能PSAシリーズ スペクトラム・アナライザ1台と、89600シリーズ VSAソフトウェアの高度な信号解析機能を組み合わせたものです。 この便利なバンドルは、解析帯域幅や確度に優れ、信号の詳細な解析に欠かせない高度な復調機能とトラブルシューティング機能を備えています。 E4440A高性能PSAスペクトラム・アナライザによる高性能スペクトラム解析
89600 VSAソフトウェアの高度な信号解析ツールにより、さらに詳細な解析が可能