Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight 8904Aマルチファンクション・シンセサイザは、0Hz-600kHz、分解能0.1Hzの正確な正弦波を発生します。また、0Hz-50kHzの方形波、三角波、ランプ波や、DC、白色ガウス・ノイズの5つの標準的なファンクション波形を発生します。すべての波形値は12ビットのディジタル確度を有する、Keysightのディジタル波形合成ICによりリアルタイムでディジタル計算されます。また、GPIBによるフル・プログラミングも標準で搭載されています。