何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
8768M マルチポート同軸スイッチ、DC~50 GHz、SP5T
通信・航空宇宙アプリケーション用として、高周波で低SWRと長寿命を両立
スタート価格:
ハイライト
- DC~50 GHz
- 単極、5投
- 2.4 mm(メス)、2.4 mm(メス)標準装備(オプション101)
- 2.4 mm(メス)、2.4 mm(オス)(オプション100)
- 5、15または24 Vのソレノイド電源電圧(それぞれ、オプション011、015、024)
- テスト・データ付き校正証明書も入手可能(オプションUK6)
- 優れた再現性:0.03 dB未満(代表値)
- 低挿入損失:3.0 dB未満(50 GHz時)
Keysightでは現在、通信/航空宇宙アプリケーション用の高周波スイッチ・ファミリをご用意しています。低SWR、長寿命、優れた再現性を兼ね備たこれらのスイッチは、テスト・プラットフォームの障害、再校正、ダウンタイム、製造損失を防ぎます。
Keysight 8768Mは、単極5投の電子メカニカル・スイッチです。
8768Mに関心がありますか。
8768M マルチポート同軸スイッチ、DC~50 GHz、SP5Tの注目リソース
ご要望、ご質問はございませんか。