ハイライト

  • 100万サイクル
  • 優れた再現性
  • 全ポート終端付き
  • 電流遮断および位置表示機能
  • TTL/5V CMOSオプション
  • SPDTの高性能

Keysight 8762Fは、従来の75Ω同軸コンポーネントに比べて優れた性能を実現したスイッチです。ATEスイッチング・システム用に設計されており、CATV分配機器や通信機器などの業界で要求される性能を備えています。通信機器やCATV分配機器用のATEシステムのデザインにおいて、信頼性に優れた高性能スイッチング・インタフェースを実現することができます。 Keysight 8762Fは、同軸インタフェースとしてミニ75Ω SMBコネクタを採用しています。ミニ75ΩSMBコネクタは、RG-17975Ω同軸ケーブルを終端するように設計されています。スイッチ・ソレノイド用の電圧オプションを4.5V-30Vdcの範囲で選択できるため、Keysight8762Fは広範囲のシステムで使用可能です。スイッチには、標準構成でハンダ付け端子が付属します。

8762F Coaxial Switch

8762Fに関心がありますか。

8762F 同軸スイッチ、DC~4 GHz、SPDT、75Ωの注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。