お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
87405B プリアンプ、10 MHz~4 GHz
小型で信頼性の高いゲインブロック性能が、テストポートという必要な場所で出力を実現
スタート価格:
ハイライト
優れたRF性能
- 22 dBの利得
- 8 dBmの出力パワー
- 5 dBの雑音指数
バイアス・オプション
- DCバイアス電圧/電流:+15 V(80 mAのとき)
- 小型、バイアス・レギュレーション内蔵
Keysight プリアンプとシステムの雑音指数のアプリケーション・ノート:このアプリケーション・ノートでは、Keysightの増幅器テクノロジーのアプリケーションや特性とともに、雑音指数の基礎を説明しています。18 GHzまでが25 dBの優れた利得を備え、DC電源が不要でプローブ・パワー・バイアス接続が行えるKeysight 87405Cポータブル・プリアンプについても詳細に解説しています。Keysight プリアンプとシステムの雑音指数(アプリケーション・ノート)を今すぐお読みください!
Keysight 87405Bマイクロ波コンポーネント・プリアンプは、小型で、信頼性の高い利得ブロック性能を提供しています。22 dBの最小利得ブロック、8 dBm出力を超える出力パワーにより、テスト・ポートで必要な出力が得られます。
87405Bに関心がありますか。
87405B プリアンプ、10 MHz~4 GHz の注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。