お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
87304C ハイブリッド・パワー・ディバイダー、2 GHz 〜 26.5 GHz
最小限の挿入損失とポート間の高いアイソレーションが必要なパワースプリット・アプリケーションに使用
スタート価格:
ハイライト
- 周波数レンジ: 2 GHz~26.5 GHz
- 最大SWR: 1.45(1 GHz~18 GHz)、1.60(18 GHz~26.5 GHz)
- 挿入損失: 1.2 dB(1 GHz~18 GHz)、1.4 dB(8 GHz~26.5 GHz)
- アイソレーション: 19 dB(1 GHz~18 GHz)、18 dB(8 GHz~26.5 GHz)
- 振幅トラッキング: 0.3 dB(0.5 GHz~18 GHz)、0.5 dB(8 GHz~26.5 GHz)
- 最大位相トラッキング: 6°(0.5 GHz~18 GHz)、10°(18 GHz~26.5 GHz)
- 振幅トラッキング: 0.3 dB (0.5 GHz~18 GHz)、0.5 dB (18 GHz~26.5 GHz)
- 位相トラッキング: 6°(0.5~18 GHz)、10°(18~26.5 GHz)
Keysight 87304Cハイブリッド・パワー・ディバイダは、最小の挿入損失と大きなポート間アイソレーションを必要とするパワー・スプリッタ用のディバイダです。主ラインと出力ポートとの間の挿入損失は、同等の抵抗パワー・スプリッタに比べて1 - 2 dB小さくなっています。重要度の高い信号処理アプリケーションに対応するために、2個の出力ポート間の位相および振幅トラッキングが制御されていて、仕様に記述されています。
87304Cに関心がありますか。
87304C ハイブリッド・パワーディバイダー、2 GHz 〜 26.5 GHzの注目リソース
ご要望、ご質問はございませんか。