信号監視または(同軸検出器と組み合わせて)信号レベリングに使用でき、3.5-mmメス型コネクタを含んでいます。

ハイライト

  • 広い周波数範囲
  • 優れた方向性
  • 小型の筐体
  • 方向性: 14 dB(~12.4 GHz)、12 dB(~26.5 GHz)
  • 最大SWR: 1.35(~12.4 GHz)、1.5(~26.5 GHz)
  • 挿入損失: < 1.2 dB(~12.4 GHz)、< 1.7 dB(~26.5 GHz)
  • 挿入損失: < 1.2 dB (~12.4 GHz)、< 1.7 dB (~26.5 GHz)

Keysight 87300Cは、コンパクトな広帯域方向性サンプリング結合器で、信号モニタリングや、同軸検波器との組み合わせで信号レベリングに使用できます。本製品には3.5 mm(メス)コネクタが付属します。

ご要望、ご質問はございませんか。