Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
販売終了のお知らせ: 8720ネットワーク・アナライザのモデル8719/8720/8722 が2005年4月30日に販売終了となります。製品サポートは2010年5月1日までとなります。
代替え製品としてPNA-Lシリーズ・ネットワーク・アナライザを推奨しています。PNA-Lシリーズは300kHz~50GHzの周波数をカバーし、2/4ポート・モデルがあります。
Keysight 8719ES ベクトル・ネットワーク・アナライザは、RF/マイクロ波コンポーネントの特性を全て解析します。Keysight 8719ESは、一体型シンセサイズド信号源、テスト・セット、同調型レシーバを含んでいます。内蔵のSパラメータ・テスト・セットにより、順方向と逆方向の両方で全範囲の振幅特性と位相特性の測定ができます。また、フル2ポート、アダプタ除去校正、オプションのTRL校正が内蔵されています。
Keysight 8720Eシリーズは、3モデルのT/Rネットワーク・アナライザと3モデルのSパラメータ・ネットワーク・アナライザで、13.5、20または40 GHzをカバーします。