Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight 8663Aは、優れた信号純度を特長とする信号発生器で、レーダ、衛星通信、位相ノイズ測定などのアプリケーションに最適です。1kHzオフセットでの絶対位相ノイズ性能は、動作帯域によって変化するものの、代表値で-135dBc/Hzと低く抑えられています。内部または外部変調信号源を用いて、AM、FM、位相変調(オプション002)、パルス変調などの種々の変調を実現できます。10Hz-99.9kHzのプログラマブル変調シンセサイザにより、4種類の変調すべてに対して内部レート生成が可能で、ログまたはリニア掃引が可能です。また、本器は同時変調機能も装備しています。オプション700により、米国空軍のMATE機能を実現できます。このオプションは、MATE言語CIILによって本器を制御するための外部トランスレータです。