Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
概要 Keysight 8656Bは、高い性能と品質を低価格で実現したプログラマブル・シンセサイズド信号発生器であり、0.1~990 MHzの周波数レンジをカバーします。+13~-127 dBmのレンジで校正された出力パワーは、±1 dBのレベル確度と0.1 dBの分解能を備え、精密な出力制御が可能です。さらに、内蔵信号源(400 Hzおよび1 kHzトーン)および外部信号源による同時/混合変調モードが可能な変調機能を備えています。さまざまなIFアプリケーションに使用できる汎用性の高い信号発生器です。