お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
86207A RF ブリッジ、75 Ω、300 kHz~3 GHz
反射測定や信号レベリング、その他のアプリケーションをなどを圧倒的な精度で実行
スタート価格:
主な特長
優れたRF性能
- 結合係数:16 dB + 0.15 dB/GHz
- 指向性:30 dB〜0.3 MHz、40 dB〜1.3 GHz、35 dB〜2 GHz、30 dB〜3 GHz
- リターンロス:1.3 GHzまで23 dB、3 GHzまで18 dB
- 挿入損失:Insertion loss: 1.5 dB + 0.1 dB/GHz
キーサイトの 86207A高指向性75 Ω RFブリッジは、さまざまな汎用アプリケーションで比類のない性能を発揮します。 正確な反射測定や信号レベリングアプリケーションに最適です。
86207Aに関心を持っていただけましたか。
86207A RFブリッジ、75 Ω、300 kHz~3 GHzの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。