Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
86106Bは、OC-192/STM-64ファイバを内蔵し、校正された光チャネルを有します。 光チャネルは、トランスミッタ適合試験の標準ベースで切り替えることができます。フィルタが外されると、86106Bは、28 GHzの広い光帯域幅を有するようになり、高速レーザを正確に測定することができます。 その周波数応答の変動特性は改善されており、測定される光パルスのひずみを最小にします。 40GHz 電気チャネルは、広帯域電気信号の測定に威力を発揮します。