Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight 8596EMは、放射性および伝導性のEMIエミッションを検出、測定、レポート化する、スタンドアローンの自動EMC予備試験用のアナライザです。本製品は、Keysight 8590EMシリーズEMCアナライザの1機種で、外部コンピュータや自動化ソフトウェアを用意しなくても、自動EMC測定が可能です。最大22GHzまでの周波数で、クロック周波数が4.4GHzまでの機器に対してプレコンプライアンス・テストを行います。
本製品は、EMI解析モードとスペクトラム解析モードの2モードを備えています。キーを1つ押すだけで、EMIアナライザから、EMC以外の広範なアプリケーションに対応するフル機能のスペクトラム・アナライザへ切り替えられます。柔軟性に富んだKeysight 8590 Eシリーズ・スペクトラム・アナライザをベースにした本製品は、内蔵の自動化機能により、EMCの測定プロセスが簡単になります。