Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight 8510Cネットワーク・アナライザでは、45MHz-50GHzの広帯域同軸測定において、いくつかのSパラメータ・テストセットを使用できます。Keysight8515Aテストセットでは、各入力ポートに対して独立した基準チャネルを使用できます。またRFスイッチングは、内蔵の電子スイッチで行います。アクティブ・デバイスの測定では、テスト・ポートの中心導体にDCバイアス(外部)を供給する機能があります。また2台の90dBステップ・アッテネータも含まれ、ポート1およびポート2の信号レベルを制御できます。
8510/8530からPNAシリーズ・ネットワーク・アナライザへの移行
*期間再延長!* 8510からPNAシリーズ・マイクロ波ネットワーク・アナライザ (300 kHz~110 GHz) への特別「トレードアップ・プログラム」