ケーブルの両端にDUTを接続し、62.2 cmケーブルで位相安定性を実現します。

ハイライト

Keysight 85135Fは、長さが62.9 cmのフレキシブル・ケーブル・セットで、2.4 mm(メス)および7 mmのコネクタ付き2本のケーブルで構成されています。この2.4 mm(メス)コネクタは、ネットワーク・アナライザのテスト・ポートの磨耗を防止するために特別に作られたもので、一般の標準オス・コネクタには合いません。ケーブルの周波数レンジはDC~18 GHz、リターン・ロスは17 dB以上です。挿入損失は、0.3 * sqrt(f)+ 0.2(fはGHz単位の周波数)です。85135Fの振幅安定度は0.12 dB以下、位相安定度は0.13 x f + 0.5(fはGHz単位の周波数)です。セミリジッドおよびフレキシブル・ケーブルの安定度は、半径が3~4インチの90°曲げで規定されています。

ご要望、ご質問はございませんか。