お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
85132Fフレキシブル・ケーブル・セット、3.5 mm(テストポート)~7 mm
62.9 cmのケーブルとフルSパラメータ・テスト・セットで位相安定性を実現
スタート価格:
62.9 cmのケーブルとフルSパラメータ・テスト・セットで位相安定性を実現
ハイライト
Keysight 85132Fは、長さが62.9 cmのフレキシブル・ケーブル・セットで、3.5 mm(メス)および7 mmのコネクタ付きケーブル2本で構成されています。その3.5 mm(メス)コネクタは、ネットワーク・アナライザのテスト・ポートの磨耗を防止するために特別に作られたもので、一般の標準オス・コネクタには合いません。ケーブルの周波数レンジはDC~18 GHz、リターン・ロスは17 dB以上です。挿入損失は、0.25 * sqrt(f)+ 0.2(fはGHz単位の周波数)です。85132Fの振幅安定度は0.12 dB以下、位相安定度は0.13 * f + 0.5(fはGHz単位の周波数)です。セミリジッドおよびフレキシブル・ケーブルの位相安定度は、半径が3~4インチの90°曲げで規定されています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。