お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
85131E フレキシブルケーブル、3.5 mm(テストポート)〜3.5 mm
DUTをアダプタとともに直接テストセットポートに接続し、この96.5 cmのケーブルで位相安定性を実現
スタート価格:
DUTをアダプタとともに直接テストセットポートに接続し、この96.5 cmのケーブルで位相安定性を実現します。
ハイライト
Keysight 85131Eは、長さが96.5 cm1のフレキシブル・ケーブルで、3.5 mm(メス)2およびPSC-3.5 mm(メス)コネクタが付いています。ケーブルの周波数レンジはDC~26.5 GHz、リターン・ロスは16 dB以上です。挿入損失は、テスト・ポート・コネクタでは0.35 * sqrt (f)+0.3(ここでfはGHz単位の周波数)、デバイス・コネクタでは最大周波数で2.1 dBです。セミリジッド/フレキシブル・ケーブルの位相安定度は、4~3インチの半径を使用して90°の屈曲で仕様化されています。Keysight 85133Eの安定度1は0.22 dB未満で、位相は0.16 * f+08(ここでfはGHz単位の周波数)です。
1 ケーブルの長さと安定度は補足特性です。
2 特殊で堅牢なメス・コネクタは、ネットワーク・アナライザのテスト・ポートへの接続専用であり、標準のオス・コネクタには接続できません。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。