Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight 85105Aミリ波コントローラは、ミリ波ネットワーク・アナライザ・システムに必要なRF、LO、IFの各増幅器、およびスイッチを内蔵しています。また、2組のKeysight 85104Aテスト・セット・モジュールをKeysight 85105Aに接続することによって、Sパラメータの測定が可能になります。
8510/8530からPNAシリーズ・ネットワーク・アナライザへの移行
*期間再延長!* 8510からPNAシリーズ・マイクロ波ネットワーク・アナライザ (300 kHz~110 GHz) への特別「トレードアップ・プログラム」