主な特長

  • DC〜120 GHzの周波数レンジ
  • 校正証明書

Keysight 85059Bは、DC~120 GHzの周波数レンジで動作するベクトル・ネットワーク・アナライザ・システム用に設計された1.0 mmの校正キットです。 このキットに含まれるオープン、ショート、ロードは、指定された周波数レンジにおいて正確でトレーサブルな校正が行えるように最適化されています。 85059Vと85059B 1 mm検証キットは、85059A 1 mm校正/検証キットの代替品です。

85059B 1 mm Calibration Kit

85059Bに興味がありますか?

85059B 1 mm校正キットの注目のリソース

ご要望、ご質問はございませんか。

Hong Kong, China