お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
85058Vベリフィケーション・キット、1.85 mm
-
画像はありません
50 Ωアダプタ、ステップ・インピーダンス・アダプタ、10 dBと40 dBのアッテネータが含まれます。
スタート価格:
50 Ωアダプタ、ステップ・インピーダンス・アダプタ、10 dBと40 dBのアッテネータが含まれます。
ハイライト
Keysight 85058Vベリフィケーション・キットは、1.85 mmコネクタ、10 MHz~67 GHzの周波数レンジを備えています。このキットには50 Ωのアダプタ、ステップ・インピーダンス・アダプタ、10 dBと40 dBのアッテネータが入っています。このベリフィケーション・キットは、Keysight 1.85 mm校正キットおよびKeysightマイクロ波PNAシリーズのネットワーク・アナライザと組み合わせて使用します。
ベリフィケーション・キットは、ネットワーク・アナライザが仕様化された性能で動作しているかを確認するために使用されます。すべてのベリフィケーション・キットに、米国標準技術局(NIST)にトレーサブルな測定のデータと不確かさが含まれています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。