ハイライト

  • DC~7.5 GHz(8 GHzまで使用可能)の周波数レンジ
  • メス型の7-16コネクタを持つ校正標準

Keysight 85038F校正キットには、メス型校正デバイス(オープン回路、ショート回路、終端)だけが含まれています。DC~7.5 GHzの周波数をカバーします。(8 GHzまで使用可能)

最新のワイヤレス通信システムでは、高い送信パワー・レベルでもVSWRが低く、相互変調歪みの小さい高性能コンポーネントが求められています。 こうしたニーズを満たすため、基地局の送信機、増幅器、デュプレクサなどの製品では、7-16コネクタの装備がますます一般化しています。これらのコネクタは、IEC 169-4、DIN 47223、欧州標準EN 122190、および英国標準BSEN 122190に適合します。

7-16コネクタを持つデバイスを測定する際のKeysightネットワーク・アナライザの校正用に、Keysightでは7-16精密標準を持つ85038F校正キットを用意しています。

  • メス型の7-16コネクタを持つ校正標準
 

85038Fに関心を持っていただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。