ハイライト

  • 周波数レンジ: DC~12.4 GHz
  • 最大SWR: 1.15(~8 GHz)、1.13(~12.4 GHz)
  • 最大入力パワー: 2 W(平均)、100 W(ピーク)
  • コネクタ: SMA(オス)、SMA(メス)
  • 最大入力パワー: 2 W(平均)、100 W(ピーク)

キーサイト 8493A同軸固定アッテネータは、低価格にもかかわらず、精密な減衰値、フラットな周波数応答、小さいSWRを、広い周波数レンジで実現します。公称減衰値は3 dBと6 dB、および10 dB~30 dBの範囲で10 dB刻みです。周波数掃引テストにより、すべての周波数で仕様を満たすことが検証されています。各ユニットに貼付されたネームプレート・チャートに、校正ポイントが記載されています。

特長

  • 精密な減衰値
  • フラットな周波数応答
  • 低価格にもかかわらず広い周波数レンジで小さいSWR
 8493A Coaxial Fixed Attenuator, DC to 12.4 GHz

8493Aに関心を持っていただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。