お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
8474C プレーナ・ドープト・バリアー・ダイオード・ディテクタ、0.01~33 GHz
広帯域フラットネスと優れた2乗応答を確保しつつ、ESDのダメージから保護
スタート価格:
ハイライト
- 周波数レンジ: 10 MHz~33 GHz
- 周波数応答: ± 0.45 dB(~26.5 GHz)、±0.7 dB(~33 GHz)
- 最大SWR: 1.4(~26.5 GHz)、2.2(~33 GHz)
- 低レベル感度: > 0.4 mV/μW
- 最大動作入力パワー: 200 mW
- 最大入力パワー: 1 W(1分間以内の代表値)
- 出力極性: 負
- 入力コネクタ: 3.5 mm(オス)
キーサイト 8474Cは、ガリウムヒ素プレーナ・ドープ・バリア検出素子を使った高性能ディテクタです。 8474Cは、非常に平坦で、温度変化によらず安定した周波数応答を示します。キーサイト 8474Cは堅牢性にも優れ、ESDに対する保護機能を備えています。 キーサイト 8474Cディテクタは、3.5mm(SMA可、0.01~33GHz)コネクタと一緒に使用できます。 8474Cには、最適な二乗特性負荷のためのオプション(オプション102)と正の極性出力のためのオプション(オプション103)が用意されています。 8474Cのユニット間周波数応答トラッキングは、代表値が±0.3dB以下と優れているため、マッチド・レスポンス・オプションは提供していません。
8474Cに関心を持っていただけましたか。
8474C プレーナ・ドープト・バリアー・ダイオード・ディテクタ、0.01~33 GHzの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。