ハイライト

  • 周波数レンジ: 10 MHz~33 GHz
  • 周波数応答:±0.25 dB(~14 GHz)、±0.4 dB(~26.5 GHz)、±1.25 dB(~33 GHz)
  • 最大SWR:1.2(~14 GHz)、1.4(~26.5 GHz)、3.0(~33 GHz)
  • 低レベル感度:> 0.5 mV/μW
  • 最大動作入力パワー:200 mW
  • 最大入力パワー:1 W(1分間以内の代表値)
  • 出力極性:負
  • 入力コネクタ:3.5 mm(オス)

Keysight 8473Dは、GaAsプレーナ・ドープ・バリア検出素子を使用した高性能ディテクタです。動作帯域全体にわたってきわめて平坦な周波数応答を示し、温度に対する周波数応答の安定度も優れています。Keysight 8473Dはきわめて堅牢で、ESD障害に対する耐性も優れています。最適2乗負荷と正極性出力が特別オプションとして用意されています(計測お客様窓口までお問い合わせください)。

8473D Planar-Doped Barrier Diode Detector

8473Dに関心を持っていただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。