お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
8473C ローバリアー・ショットキー・ダイオード・ディテクター、10 MHz~26.5 GHz
堅牢で高性能なダイオード検知器を使用して、レベリング、パワーセンシング、およびその他のさまざまなアプリケーションを実行
スタート価格:
ハイライト
- 周波数レンジ: 10 MHz~26.5 GHz
- 周波数応答: ±0.3 dB(~12.4 GHz)、±0.6 dB(~20 GHz)、±1.5 dB(20 GHzを0 dB、20 GHzを-3.3 dBの直線を基準)
- 最大SWR: 1.2(~26.5 GHz)、1.5(~18 GHz)、2.2(~50 GHz)
- 低レベル感度: > 0.5 mV/μW(~18 GHz)、> 0.18 mV/μW(~26.5 GHz)
- 最大動作入力パワー: 200 mW
- 最大入力パワー(< 1分間): 1 W(代表値)
- ノイズ: < 50 μV
- 出力極性: 負
Keysight 8473Cローバリア・ショットキー・ダイオード(LBSD)ディテクタは、レベリングやパワー検出などのさまざまなアプリケーション用に、長年にわたって用いられています。高い性能を持ち、堅牢性に優れています。マッチドペア(オプション001)を使えば、非常に優れたディテクタトラッキングが得られます。
特長
- 堅牢
- 広範囲のアプリケーション
- マッチド・ペア・オプションによる優れたディテクタトラッキング
- 0.01~26.5 GHzの周波数レンジ
8473Cに関心を持っていただけましたか。
8473C ローバリアー・ショットキー・ダイオード・ディテクター、10 MHz~26.5 GHzの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。