Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight 83624Bハイ・パワー・シンセサイズド・スイーパは、シンセサイズド信号源の高い性能および確度と、掃引発振器の速度および柔軟性を必要とするアプリケーションに最適な、高性能の標準測定器です。広帯域のシンセサイズド周波数、正確な1Hz分解能(オプション008)を間接シンセシスによって生成し、優れたSSB位相ノイズ性能を実現しています。また、2.0-20GHzで、搬送波から少なくとも25dB低い高調波を実現し、高調波性能も優れています。