Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
画像はありません
Keysight 83621Aは、Keysight 8510システム用の信号源です。 シンセサイズド信号源の高い性能と精度、それに掃引発振器の速度と多機能性を兼ね備えています。 また、広帯域周波数(45 MHz~20 GHz)をカバーし、1 Hzの周波数分解能を有します。 83621Aには、変調機能やフロントパネル・キーボードおよびディスプレイがなく、リアパネル出力です。