Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight 71200Cは、豊富な価格/性能オプション、50kHz-22GHzの周波数レンジを備えたマイクロ波スペクトラム・アナライザです。標準構成では、速度、位相ノイズ、機能の面で同等の性能を持ったRFアナライザをわずかに上回る価格で、プリセレクトなしのマイクロ波機能を提供します。RF測定が中心で、時々マイクロ波も扱うような環境では、標準構成が最適です。また、製造ラインなどの制御された環境で既知の信号を測定する場合にも、手頃な価格で優れた性能を提供します。これに対して、未知の信号やスプリアス信号を扱う場合には、プリセレクションを推奨します。これにより、マイクロ波高調ミキシングで発生する複数の応答、イメージ応答を除去でき、未知の信号の検出時間を短縮できます。また、70907B外部ミキサ・インタフェース・モジュールを追加することで、325GHzまでの拡張が可能になります。70620Bプリアンプ・モジュールによって、本アナライザの感度を向上させることもできます。70620Bオプション001は、周波数レンジの下限を100kHzに拡大します。