Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight 70908A RFセクションは、71210Cスペクトラム・アナライザおよび71400C光シグナル・アナライザに対して、基本波ミキシングされた100Hz-22GHzの広帯域入力変換を提供します。 基本波ミキシングにより、マイクロ波測定および高速の光変調レートにおいて、従来にない感度を実現することができます。このため、何日もかかるマイクロ波スプリアス・テストを数時間で実行することが可能です。またこの高い感度によって、2次/3次のダイナミック・レンジも向上します。優れたダイナミック・レンジは、優れた感度および歪み性能(TOIとSOI)を備えたアナライザによって得られます。また内部のプリセレクタは、アナライザのチューニングを動的にトラッキングします。これにより、プリセレクタがピーク信号を連続的にトラッキングするので、時間をかけずに優れた振幅確度を実現できます。本製品は、10dBステップで可変の70dBステップ・アッテネータを内蔵しています。オプションH25によって、5dBステップのアッテネータを追加することもできます。321.4MHzのIF出力により、変換されたRF信号へのアクセスが可能です。アクセス後、この信号を外部機器で検出および表示できます。