Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight 70820Aマイクロ波トランジション・アナライザ・モジュールは、2チャネルのサンプラ・ベース時間領域測定器であり、DC-40 GHzのスティミュラス・レスポンス測定を実行できます。CW測定とパルスドRF測定の機能を備え、振幅と位相の高速遷移測定専用に設計されています。ベンチトップ環境でのコンポーネントやシステムの特性評価に最適です。 振幅と位相のセトリング時間、立上がり/立下がり時間、時間遅延、ピーク/平均電力、群遅延、AM-PM変換、RF搬送波に対するAM/FM/PMの解析、その他さまざまな機能が用意されています。70820Aのすべての機能はプログラミング可能です。さらに、Keysight Instrument BASICでアプリケーション専用のカスタム・インタフェースを開発し、内部で実行することもできます。このIBASICを使うことにより、多くのアプリケーションで外部コントローラが不要になります。