主な特長

キーサイト 55280Bリニア測定キットは、5530レーザー校正システムの一部であり、機械の移動経路に沿ってリニアな変位と速度を測定することができます。 この測定の目的は、位置決め精度と速度制御を必要とする機械の能力を記録し、可能であれば軸に沿った位置決め精度を向上させることです。

55280Bは55280Aと同じですが、55280Bにはトランジットケースが付属していません。 主な特長と仕様については、55280Aをご参照ください。

さらに表示
55280B Linear Measurement Kit

5280Bに関心を持っていただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。