Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight 53310Aは、ジッタや変調をダイレクトに表示するわかりやすいデータ・ディスプレイを備えた、操作が簡単で低価格なモジュレーション・ドメイン・アナライザです。p-p偏移、搬送波周波数、変調周波数などのパラメータを高速に自動表示できます。また、平均、標準偏差、確率などの自動解析機能を内蔵し、ジッタの詳細な特性評価を行えます。
オシロスコープが変化する電圧のダイナミックスを測定するのに対して、53310Aは周波数やタイム・インターバルの変化を解析します。これにより、デザイン評価や問題検出の時間を短縮できます。本製品は、電子機器の周波数ドリフトの解析、ディジタル通信システム/周辺装置/機械システムのジッタ特性評価、アジャイル・トランスミッタの周波数ホッピングの測定、セルからセルへのセルラ電話スイッチング測定などに力を発揮します。