主な特長

優れたRF性能

  • 周波数応答:±0.3 dB
  • 最大SWR : 1.15 (10 MHz~4 GHz)、 1.3 (4 GHz~12.4 GHz)
  • 低レベル感度:> 0.5 mV/uW
  • 出力極性:負

許容パワー

  • 最大動作入力パワー:200 mW
  • 通常の短期最大入力パワー(1分未満): 1 W

ノイズ

  • ノイズ:<50 uV

キーサイト 423B 低バリア・ショットキー・ダイオード(LBSD)検出器は、レベリングやパワーセンシングなどのさまざまなアプリケーションで長年にわたって広く使用されてきました。 高い性能と堅牢さ。 マッチドペア(オプション001)の提供する検出器のトラッキングも優れています。 ビデオロード(オプション002)は、2乗則領域を少なくとも0.1 mW(-10 dBm)まで拡張します。

キーサイトは、さまざまなタイプの検出器を提供しています。詳細については以下をクリックしてください。 Keysight検出器

423B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ

423Bに関心を持っていただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。