最大3 GHzの信号を4つの独立したSPDT1x4マルチプレクサ 経由でルーティング

主な特長

  • クワッド4チャネルマルチプレクサ
  • DC~3GHz、50 Ω
  • 高アイソレーション、低VSWR
  • 30 V、0.5 A、10 Wスイッチング
  • SMAコネクタ

34980Aマルチファンクションスイッチ/計測ユニット用Keysight 34941A RFマルチプレクサモジュールは、DC~3 GHzまでのテスト信号の双方向スイッチングを行います。 高いチャネルアイソレーションにより、オシロスコープ、スペクトラム・アナライザ、その他の測定器による高品質なダイナミックレンジ測定を実現します。

RFマルチプレクサは、1つのモジュール上に4つの独立した1x4 RFマルチプレクサとして構成されています。 個々のマルチプレクサは、互いにアイソレートされているだけでなく、グランドループを防ぐためにメインフレームシャーシからもアイソレートされています。 複数のバンクをカスケード接続することで、さらに大規模なマルチプレクサを構築することができ、1台の34980Aメインフレームで最大97個のRFチャネルをカスケード接続することができます。

ご要望、ご質問はございませんか。